




NetShelter WX 6U kis méretű, falra rögzített ház, 230 V, ventilátor
AR106VI
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Bemutatás | Az APC By Schneider Electric 6U falra szerelhető rögzítőelem egy innovatív új módszer a periférikus szerver- és hálózati berendezések telepítésére. Az egyedi, kis méretű kialakítás révén a nagy mélységű eszközök kompakt és a hagyományos fali szekrényeknél kevésbé intruzív kivitelben, falra szerelhetők. A gyárilag integráltan, az APC Smart UPS akkumulátorvédelemmel, NetBotz fizikai és környezetbiztonsággal, valamint az EcoStruxure IT funkcióval is rendelhető felhőalapú távoli felügyeleti platformunk segítségével kapcsolatban maradhat a peremhálózattal! |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
polcegységek száma | 6U |
magasság | 64,8 cm |
---|---|
szélesség | 35,3 cm |
mélység | 96,8 cm |
súly | 36,29 kg |
szín | Fekete |
szerelőtartó | Fal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
szerelési pozíció | Függőleges |
Maximális beszerelési mélység | 76,2 cm |
Minimális beszerelési mélység | 76,2 cm |
Rack szélessége | 19" |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 113,40 kg dinamikus mód 113,40 kg statikus |
hálózati frekvencia | 50 Hz |
---|
szabványok | UL 2416 |
---|
levegőáramlás | 103,83 l/s |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 42,7 cm |
Package 1 Width | 73,4 cm |
Package 1 Length | 106,4 cm |
Package 1 Weight | 44,91 kg |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.