




NetShelter WX 13U menetes furattal ellátott függőleges szerelősínű, szellőzőnyílással ellátott elülső ajtó, fekete
AR100HD
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Bemutatás | Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
polcegységek száma | 13U |
---|---|
Vezetékek száma | 1 |
tartozékok | Kulcs(ok) Felhasználói kézikönyv Sablon a falra szereléshez |
Magasság | 66,3 cm |
---|---|
Szélesség | 58,4 cm |
Mélység | 63,1 cm |
Nettó súly | 42,73 kg |
szín | Fekete |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Maximális beszerelési mélység | 48,26 cm |
Rack szélessége | 19" |
Marking | 16 gauge nyolcadik nyomógomb 16 gauge előlap 16 gauge post 13 gauge rear door 18 gauge rotációs hajtás 18 gauge side panels |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 90,72 kg statikus |
Szabványok | EIA-485 |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 83,8 cm |
1. csomag szélessége | 68,6 cm |
1.csomag hossza | 77,5 cm |
1. csomag súlya | 52,17 kg |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.