Márkánk

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

APDU9959EU3

arrow2_down

Kompatibilis szoftver

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
plug standardIEC 60309 16 A 2P + F
IEC 60320 C20
polcegységek száma0U
kábelhossz3,00 m
kábelek száma1
kommunikációs protokollSNMP
REFLEXE, Nyitott
adott termékSzerelési útmutató
Reteszelt bemenő tápkábel
Keretszerelésű konzolok
Biztonsági útmutató
Fizikai
színFekete
magasság179,4 cm
szélesség5,5 cm
mélység4,6 cm
súly5,61 kg
szerelési helyOldal
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
USB compatibleNo
Bemenet
Elfogadható bemeneti feszültség220…240 V
Max line current16 A
input current limits16 A
Terhelhetőség3700 VA
hálózati frekvencia50/60 Hz
Kimenet
number of power socket outlets21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
Megfelelőség
termék minősítésekFCC part 15 class B
VDE, C csoport
RCM
EAC
szabványokEN 55011 B osztály
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ICES-003
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet-5…60 °C
relatív páratartalom5…95 %
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-25…65 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom5…95 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Akkumulátorok és működési idő
kommunikációs hálózat típusa10/100 Base-T Ethernet webes/ SNMP-n/ Telneten keresztüli eléréshez
Csomagolási egység
1. csomag súlya8,59 kg
1. csomag magassága200,2 cm
1. csomag szélessége16,5 cm
1. csomag hosszúsága11,4 cm
Egységek száma az 3. csomagban48
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left

EU RoHS irányelv

Vizsgálat tárgyát képezi

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.