






+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3PH, 14.4kW, 208V 50A, 42 Outlets, CS8365C
APDU10451SW
APDU10451SW termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 208 V 3 fázis |
---|---|
Termék vagy alkatrész típusa | PDU |
PDU típusa | Switched |
Main Output Voltage | 208 V |
Input Connection Type | CS8365C 50 A |
polcegységek száma | 0U |
kábelhossz | 1,8 m |
kommunikációs protokoll | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 182,6 cm |
Szélesség | 5,6 cm |
Mélység | 7,5 cm |
Nettó súly | 11,2 kg |
szerelési hely | Oldal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
[In] névleges áramerősség | 40 A |
---|---|
Elfogadható bemeneti feszültség | 200…240 V |
Input current limits | 50 A |
Terhelhetőség | 14400 VA |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 21 C13/C15/C19/C21 21 C13/C15 |
---|
Terméktanúsítványok | TCF |
---|---|
Szabványok | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 subpart B |
IP védettségi fok | IP44 |
Működési környezeti hőmérséklet | -5…60 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -25…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 198 cm |
1. csomag szélessége | 13,2 cm |
1.csomag hossza | 26,2 cm |
1. csomag súlya | 14,2 kg |
Garancia | 3 years repair or replace |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Kínai RoHS rendelet
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.