+ 11
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered Outlet, 3PH, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309
APDU10350MO
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 415 V 3 fázis 400 V 3 fázis |
---|---|
termék vagy komponens típusa | PDU |
Main Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 30 A 3P + N + PE |
polcegységek száma | 0U |
kábelhossz | 1,8 m |
kommunikációs protokoll | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 178,0 cm |
szélesség | 5,6 cm |
mélység | 7,5 cm |
súly | 9,6 kg |
szerelési hely | Oldal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
[In] névleges áramerősség | 24 A |
---|---|
Elfogadható bemeneti feszültség | 200…240 V 346…415 V |
bemeneti áram határok | 30 A |
Terhelhetőség | 17300 VA |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 24 C13/C15/C19/C21 24 C13/C15 |
---|
termék minősítések | UKR |
---|---|
szabványok | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 subpart B CE EN 62368-1 |
IP védettségi szint | IP44 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -5…60 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 198 cm |
Package 1 Width | 13,2 cm |
Package 1 Length | 26,2 cm |
Package 1 Weight | 12,6 kg |
Garancia | 3 years repair or replace |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Kínai RoHS rendelet
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.