APC replacement Battery Cartridge #163
APCRBC163
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Tartalék akkumulátorszekrény |
---|---|
akkumulátor típusa | Lead gel |
Tartozékok | Szerelési útmutató |
Magasság | 30,2 cm |
---|---|
Szélesség | 6,6 cm |
Mélység | 10,9 cm |
Nettó súly | 5,85 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Készülék felszerelése | Zárt akkumulátorszekrény |
Cserélhető akkumulátor |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 41,7 cm |
1. csomag szélessége | 18 cm |
1.csomag hossza | 18,5 cm |
1. csomag súlya | 6,3 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.