


APC csereakkumulátor #140 2 év garanciával
APCRBC140
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
termék vagy komponens típusa | Tartalék akkumulátorszekrény |
---|---|
akkumulátor típusa | Lead gel |
adott termék | Akkumulátor-újrahasznosítási útmutató |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 12,2 cm |
szélesség | 19,7 cm |
mélység | 59,7 cm |
súly | 34,55 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
készülék rögzítése | Zárt akkumulátorszekrény |
akkumulátor feszültsége | 192V |
további információ | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
Csereakkumulátorok száma | 1 |
Pót elem |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,6 cm |
Package 1 Width | 78,1 cm |
Package 1 Length | 40,9 cm |
Package 1 Weight | 37,27 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.