


APC csereakkumulátor #114 2 év garanciával
APCRBC114
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Tartalék akkumulátorszekrény |
---|---|
akkumulátor típusa | Lead gel |
Tartozékok | Az összes szükséges csatlakozó Akkumulátor-újrahasznosítási útmutató Szerelési útmutató Újrahasználható csomagolás |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 10 cm |
Szélesség | 5,3 cm |
Mélység | 15,3 cm |
Nettó súly | 1,45 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
akkumulátor-kapacitás | 6,4 AH |
---|
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -5…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Akkumulátorcsere | Belső akkumulátor |
---|---|
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Készülék felszerelése | Zárt akkumulátorszekrény |
akkumulátor feszültsége | 12 V |
Csereakkumulátorok száma | 1 |
Cserélhető akkumulátor |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 17,8 cm |
1. csomag szélessége | 8,5 cm |
1.csomag hossza | 21 cm |
1. csomag súlya | 1,7 kg |
SCC14 | 10731304264382 |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.