

Akkumulátor szerelőháló – 50 láb
AP9926
Forgalmazása megszűnt, ekkor:31 december 2030
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában négy héten belül kiszállítják |
---|
kábelhossz | 15,24 m |
---|---|
kábelek száma | 1 |
adott termék | Felhasználói kézikönyv |
magasság | 48,3 cm |
---|---|
szélesség | 26,7 cm |
mélység | 13,3 cm |
súly | 8,64 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
portok száma | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 50,8 cm |
Package 1 Width | 30,5 cm |
Package 1 Length | 15,2 cm |
Package 1 Weight | 9,033 kg |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.