

Akkumulátor szerelőháló – 5 láb
AP9924
Forgalmazása megszűnt, ekkor:31 december 2030
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában négy héten belül kiszállítják |
---|
kábelhossz | 1,52 m |
---|---|
Vezetékek száma | 1 |
Tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 33 cm |
Szélesség | 21,6 cm |
Mélység | 7,6 cm |
Nettó súly | 0,68 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 35,6 cm |
1. csomag szélessége | 25,4 cm |
1.csomag hossza | 15,2 cm |
1. csomag súlya | 0,908 kg |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
EU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.