

Tápkábel készlet (5 db), C13 / C14, 0,6 m
AP9890
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
polcegységek száma | 0U |
kábelhossz | 0,61 m |
Vezetékek száma | 5 |
szín | Fekete |
---|---|
Nettó súly | 0,43 kg |
szerelési hely | Mellső |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Number of power socket outlets | 5 IEC 60320 C13 |
---|---|
Kábelhosszúság | 0,61 m |
Terméktanúsítványok | VDE |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 7,6 cm |
1. csomag szélessége | 10,2 cm |
1.csomag hossza | 20,3 cm |
1. csomag súlya | 0,55 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.