

Hosszabbító kábel UPS kommunikációs kábellel való használathoz, 15 " / 5 m
AP9815
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
kábelhossz | 4,57 m |
---|---|
Vezetékek száma | 1 |
Termékkompatibilitás | UPS |
szín | Szürke |
---|---|
Nettó súly | 0,45 kg |
szerelési hely | Mellső |
szerelési mód | Not rack-mountable |
B csatlakozó | SUB-D 9 dugó soros egyenes áteresztő |
A csatlakozó | SUB-D 9 furat ??? soros egyenes áteresztő |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
---|---|
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…45 °C |
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 22,9 cm |
1. csomag szélessége | 5,1 cm |
1.csomag hossza | 10,2 cm |
1. csomag súlya | 0,45 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.