


Data Center Operation: Change 5000 rackes licenc
AP975000
Forgalmazása megszűnt, ekkor:13 február 2023
Javasolt helyettesítő(k)
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 22,9 cm |
1. csomag szélessége | 0,6 cm |
1.csomag hossza | 17,8 cm |
1. csomag súlya | 0,45 kg |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
AP975000 a következővel helyettesítve: