






+ 3
UPS 2. hálózatfelügyeleti kártya
AP9630
Forgalmazása megszűnt, ekkor:06 június 2022
Javasolt helyettesítő(k)
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Tartozékok | CD szoftverrel Felhasználói kézikönyv |
---|
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 3,8 cm |
Szélesség | 12,1 cm |
Mélység | 11,4 cm |
Nettó súly | 0,08 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Szabványok | EN 55011 B osztály EN 55024 FCC part 15 class B ICES-003 |
---|---|
Terméktanúsítványok | ATEX GOST VCCI B-osztály |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…45 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -5…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Hitelesítés | Radius |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
AP9630 a következővel helyettesítve: