


SmartSlot bővítőház
AP9600
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | UPS felügyeleti tartozék, mely kiegészítő SmartSlot felületet biztosít az APC SmartSlot UPS számára. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
Vezetékek száma | 1 |
---|---|
Tartozékok | Felhasználói kézikönyv Szerelőbetétek |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 6,4 cm |
Szélesség | 12,7 cm |
Mélység | 13,3 cm |
Nettó súly | 0,91 kg |
szerelési hely | Mellső |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Szabványok | EN 55022/EN 55011/FCC A osztály FCC part 15 class B |
---|---|
Terméktanúsítványok | C-Tick.1 CE DOC/Industry Cananda VCCI A-osztály |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…65 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.