






Szekrénybe szerelt áramelosztó, alapszintű, nulla U, 16 A, 208/230 V, (15) C13
AP9572
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
PDU típusa | Alapszintű |
Main Output Voltage | 200 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
polcegységek száma | 0U |
kábelhossz | 2,50 m |
Vezetékek száma | 1 |
Tartozékok | Keretszerelésű konzolok Szerszám nélküli szerelést lehetővé tevő készlet Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 62 cm |
Szélesség | 4,4 cm |
Mélység | 4,4 cm |
Nettó súly | 2 kg |
szerelési hely | Oldal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
Max line current | 16 A |
---|---|
Input current limits | 16 A |
Terhelhetőség | 3680 VA |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 15 IEC 60320 C13 |
---|
Terméktanúsítványok | cUL minősített CE Radio Frequency certifications for WiFi/Bluetooth UL listed VDE |
---|---|
Szabványok | UL 60950-1 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…45 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -25…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 63,8 cm |
1. csomag szélessége | 16,8 cm |
1.csomag hossza | 14,6 cm |
1. csomag súlya | 2,724 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.