

2 videó
APC hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
AP9335TH
A termék környezeti teljesítménye További információ
Műszaki adatok
Bemutatás | Univerzális érzékelő a hőmérséklet és a páratartalom felügyeletéhez adatközpontba vagy hálózati szekrénybe. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
polcegységek száma | 0U |
---|---|
adott termék | Páratartalom-érzékelő Szerelési útmutató Hőmérséklet-érzékelő |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 0,6 cm |
szélesség | 0,5 cm |
mélység | 0,5 cm |
súly | 0,18 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…55 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…65 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
1. csomag súlya | 0,28 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 1 cm |
1. csomag szélessége | 25,4 cm |
1. csomag hosszúsága | 15,2 cm |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Ólommentes
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.