


Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19
AP8959
Forgalmazása megszűnt, ekkor:30 december 2022
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Az APC kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testreszabható áramvezérlést és aktív felügyeletet tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja a berendezéseket, és egyedileg korlátozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. A teljesítményleadás számára felállított sorrendekkel elkerülheti a hálózati túlterhelés az áram visszatérte során, és megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét is. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé. A kapcsolt rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 100 V 200 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
polcegységek száma | 0U |
adott termék | Szerelési útmutató Keretszerelésű konzolok Soros beállítókábel Biztonsági útmutató |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 179,1 cm |
szélesség | 5,6 cm |
mélység | 4,6 cm |
súly | 5,73 kg |
szerelési hely | Oldal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
[In] névleges áramerősség | 16 A |
---|---|
Elfogadható bemeneti feszültség | 100…240 V |
bemeneti áram határok | 20 A |
Terhelhetőség | 3300 VA |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19 |
---|
termék minősítések | cUL minősített PTB UL listed VDE, C csoport |
---|---|
szabványok | EN 55011 B osztály EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 class B ICES-003 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -5…60 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 200,2 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 11,4 cm |
Package 1 Weight | 7,86 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.