Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m (2ft), Blue
AP8712SX590
A termék környezeti teljesítménye További információ
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
plug standard | IEC 60320 C20 |
---|---|
kábelhossz | 0,61 m |
kábelek száma | 6 |
szín | Kék |
---|---|
magasság | 30 cm |
szélesség | 6 cm |
mélység | 6,5 cm |
súly | 1,12 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Max line current | 16 A |
---|---|
input current limits | 16 A |
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
Kábelhosszúság | 0,61 m |
termék minősítések | CCC CSA-Ex PTB UL listed VDE, C csoport |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…75 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 20…80 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25…75 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 20…80 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
1. csomag súlya | 1,12 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 30 cm |
1. csomag szélessége | 6 cm |
1. csomag hosszúsága | 6,5 cm |
Egységek száma az 3. csomagban | 390 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.