Márkánk

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 1,2 m

AP8704R-WW

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
BemutatásSzabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
plug standardIEC 60320 C14
kábelhossz1,22 m
kábelek száma6
adott termék3 balra hajlított átkötőkábel
3 jobbra hajlított átkötőkábel
Fizikai
színFekete
magasság24 cm
szélesség7 cm
mélység4,5 cm
súly1,01 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
Bemenet
Max line current10 A
input current limits10 A
Kimenet
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként10 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C13
Kábelhosszúság1,22 m
Megfelelőség
termék minősítésekCCC
PTB
VDE, C csoport
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…70 °C
relatív páratartalom20…80 %
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-25…75 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom20…80 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Csomagolási egység
1. csomag súlya1,01 kg
1. csomag magassága24 cm
1. csomag szélessége7 cm
1. csomag hosszúsága4,5 cm
Egységek száma az 3. csomagban390
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Ólommentes

notification_ok

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.