


Rack PDU piros címkekészlet (mennyiség: 10 egység)
AP8000RED
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
szín | Vörös |
---|---|
mélység | 1,3 cm |
magasság | 12,7 cm |
súly | 0,11 kg |
szélesség | 12,7 cm |
1. csomag súlya | 0,11 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 12,7 cm |
1. csomag szélessége | 12,7 cm |
1. csomag hosszúsága | 1,3 cm |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.