



Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC 309 be, (16) C13 (2) C19 ki
AP4424
Forgalmazása megszűnt, ekkor:30 december 2022
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2P + F |
polcegységek száma | 2U |
kábelhossz | 2,44 m |
kábelek száma | 2 |
adott termék | Keretszerelésű konzolok RS-232 konfiguráció kábel Soros beállítókábel |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 8,8 cm |
szélesség | 43,2 cm |
mélység | 23,6 cm |
súly | 6,94 kg |
szerelési hely | Mellső Hátsó |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 32 A |
bemeneti áram határok | 32 A |
Terhelhetőség | 7400 VA |
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként | 32 A |
---|---|
number of power socket outlets | 16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
védelem típusa | Megszakító védelem |
szabványok | EN 55011 B osztály FCC part 15 class B |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -5…45 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21 cm |
Package 1 Width | 35,6 cm |
Package 1 Length | 58,4 cm |
Package 1 Weight | 9,43 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.