Helytakarékosabb, erőteljesebb és megbízhatóbb áramvédelem
A legkisebb és legkönnyebb lítiumion-akkumulátor 10 kW teljesítményig. A Smart-UPS Ultra innovatív technológiáját peremhálózati környezetekhez és mikroadatközpontokhoz tervezték. A Smart-UPS Ultra termékcsalád kisebb helyigény mellett nagyobb teljesítménysűrűséget és rugalmas rögzítési megoldásokat kínál – így nagyobb teljesítményt, több helyet és több eszközt tesz elérhetővé a perifériákon.
Smart-UPS Ultra: akár 2,5-szer nagyobb teljesítmény, 50%-kal kisebb tömeg, 50%-kal kisebb méret
Kategóriaelső UPS-megoldás
Akár 50%-kal könnyebb és kisebb, mint a hasonló szünetmentes tápegységek
Első osztályú áramvédelem nagyobb teljesítmény és kisebb helyigény mellett – így nagyobb teljesítmény, több hely és több IT-eszköz állhat rendelkezésre a perifériákon.
Nézze meg, hogy az innovatív technológia és a lítiumionos akkumulátorok hogyan csökkentik akár 30%-kal a karbantartási költségeket a szelepvezérelt ólomsavas akkumulátorral szerelt UPS-eszközökhöz képest.
Dedikált soros kapcsolaton keresztül kezelheti a szünetmentes tápegységet, és lehetővé teheti a csatlakoztatott informatikai infrastruktúra kíméletes leállítását.
Hálózaton keresztül, távolról kezelheti a szünetmentes tápegységet, és lehetővé teheti a csatlakoztatott informatikai infrastruktúra kíméletes leállítását.
Partnereink versenyelőnyre tesznek szert innovatív elektromos védelmi megoldásainkkal
Legyen Ön is a partnerünk!
Alapítsa meg vagy bővítse vállalkozását tanúsított partnerként – így személyre szabott árakkal és információforrásokkal gazdálkodhat. Már a partnerünk? Jelentkezzen be most!