A vásárlók bizalmát élvező Smart-UPS™ mostantól 2-szer hosszabb akkumulátor-élettartamot, ezáltal pedig akár 58%-kal alacsonyabb teljes üzemi költséget kínál. That’s Certainty in a Connected World.
2-szer hosszabb akkumulátor-élettartam, alacsonyabb fenntartási költségek és gyorsabb telepítés. A Smart-UPS On-Line Lithium-ion egységgel akár a teljes birtoklási költség (TCO) 58%-át is megtakaríthatja.* Ideális edge computing megoldásokhoz!
Miért érdemes az APC Smart-UPS On-Line Lithium-ion egységet választani?
2-szer hosszabb élettartamú UPS akkumulátor
A lítiumionos UPS akkumulátorok bizonyítottan kétszeres élettartammal rendelkeznek az ólomsavas (VRLA) akkumulátorokhoz képest. 8-10 év a 3-5 évhez képest.
Egyszerűbb és gyorsabb telepítés
A lítiumionos akkumulátorok az ólomsavas akkumulátorok súlyának csupán kétharmadát teszik ki, így a telepítés egyszerűbb.
Hosszabb élettartam magas hőmérséklet mellett
A lítiumionos UPS akkumulátorok akár 40°C-os környezeti hőmérsékleten is használhatók.
Távoli UPS-felügyelet
Az egység hálózati vezérlőkártya, illetve APC Smart SmartConnect** vagy EcoStruxure™ IT** rendszer használatával bárhol, bármikor láthatóságot biztosít bármilyen okos készülék számára.
A teljes birtoklási költség akár 58%-ának megtakarítása
Az UPS akkumulátor megnövelt élettartama késlelteti az akkumulátorcserét és csökkenti a fenntartási költségeket, így akár 58%-kal csökkentheti a teljes birtoklási költséget.
Meghosszabbított futásiidő-lehetőségek
A futásidő meghosszabbítása érdekében akár további 10 külső lítiumionos UPS-akkumulátort is használhat.
Miért érdemes lítiumionos UPS egységet választani?
A Smart-UPS Lithium-ion tervezésénél a teljesítmény volt az elsődleges szempont. Vezető akkumulátorcella-gyártókkal és akkumulátorintegrátorokkal működünk együtt, amelyek UL-tanúsítvánnyal rendelkező lítiumionos akkumulátorokat biztosítanak:UL1642/IEC62133/UN38.2 cellatanúsítványUL1973 funkcionális tanúsítvány (5.7. és 5.8. szakasz)
Smart-UPS megoldásunk jellemzői:Akkumulátorkezelő rendszer, amely a cellaszint felügyeletével kezeli a feszültséget a nagyobb teljesítmény elérése érdekébenTúlfeszültség és túlhevülés elleni védelem az egyes cellákhozTúlterheléssel, rövidzárlattal és túlmelegedéssel szembeni védelem az akkumulátor szintjén
A lítiumionos UPS előnye
Mi az ólomsavas (VRLA) akkumulátor alternatívája egy UPS egységben? Smart-UPS lítiumionos akkumulátorokkal:Alacsonyabb költségek, 2-szer hosszabb akkumulátor-élettartamBeépített akkumulátorkezelő rendszerMagasabb hőmérséklet mellett történő működés teljesítményromlás nélkülEgyszerű karbantartásÖtéves gyári garancia az UPS egységre és az akkumulátorra
Lítiumionos UPS-akkumulátorok összehasonlítva az ólomsavas akkumulátorokkal
Mik az előnyei?A lítiumionos akkumulátorok jobb teljesítményt nyújtanak hosszan tartó kiszerelésben:Hosszabb várható élettartam: 1500 ciklus (8-10 év) az ólomsavas akkumulátorok 200 ciklusával (3-5 év) szemben, fokozott kisüléssel szembeni ellenállássalA lítiumionos akkumulátorok csaknem 96%-ban hatékonyak mind a töltésben, mind a kisülésbenA lítiumionos akkumulátorok környezetbarát technológiát képviselnekTudjon meg többet ingyenes tanulmányunkból.
*Korábbi adatok alapján, 2019. Ez nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, amit a helyi felhasználási feltételek is befolyásolnak.
**Ellenőrizze a termék elérhetőségét.
Kérdése van?
Tudja meg, miért ideális a Smart-UPS Lithium-ion az Ön számára.