Márkánk

A 6U méretű, falra szerelhető EcoStruxure mikroadatközpont előnyei

Gyorsabb telepítés

Kategóriájukban legjobb eszközeink és referenciaterveink segítségével csökkentheti a konfiguráláshoz és a helyszíni telepítéshez szükséges időt.

Az informatikai személyzet hatékonyságának javítása

Az EcoStruxure IT, a következő generációs DCIM platformunk leegyszerűsített, skálázható és biztonságos távoli felügyeletet biztosít

A szervizlátogatások és leállások számának csökkentése

Megbízható áramellátás és biztonság proaktív szolgáltatásokkal és elemzésekkel

Alacsony profilú kialakítás

Kevesebb mint 355 mm-re emelkedik ki a falból, miközben támogatja a nagy mélységű szerver- és hálózati berendezéseket
APC UPS

Előintegrálási lehetőség

A rázkódásálló csomagolás révén a berendezés a helyszínre érkezés előtt előintegrálható a szekrénybe, ami felgyorsítja a telepítést

Speciális biztonsági opciók

Védelem a fizikai és környezeti fenyegetések ellen kamerás felügyelettel, kulccsal nyitható ajtókkal, behatolásérzékeléssel és még sok minden mással

További információk a 6U méretű, falra szerelhető megoldásokról

Tekintse meg a műszaki adatokat, a funkciókat és előnyöket, a kiegészítők lehetőségeit, illetve még sok mást
APC UPS

További információk a mikroadatközpontokról

Az EcoStruxure mikroadatközpontok az adatközpontok megbízhatóságát, rugalmasságát és biztonságát biztosítják egyetlen olyan rackszekrényben, amely bármely peremhálózati környezetben elhelyezhető. Tekintse meg peremhálózati alkalmazásokhoz készült megoldásaink teljes választékát.
micro dc family

Tervezői portál partnerek számára

Ön partner? Az APC partnereként használja helyi peremhálózati konfigurátorunkat a periférikus rendszerek leegyszerűsítésére

Bejelentkezés most

Még nem partner?

Összehasonlítás a hagyományos, falra szerelhető megoldásokkal

A 6U méretű mikroadatközpontot úgy tervezték, hogy a legújabb peremhálózati megoldások és hálózati berendezések kisebb méretben legyenek telepíthetők. A hagyományos, falra szerelhető szekrények nem tudnak a legújabb generációs eszközök mélységének, tömegének és tápellátási igényeinek megfelelő megoldást nyújtani.

A megoldás jellemzői

  • Kompakt, alacsony profilú kialakítás
  • Akár 762 mm-es berendezés befogadására is alkalmas
  • NetBotz fizikai biztonsági opciók
  • Nagy teherbírás – akár 113 kg
  • Előintegrálási lehetőség
  • Cserélhető porszűrő
  • Beépített ventilátorok
  • Falra vagy padlóra szerelhető, álló kialakítás
  • Konzol nem rackbe szerelt berendezésekhez
  • Lítium-ionos UPS-opciók
  • 4 oszlopos kialakítás osztható U-rackhez
  • Levehető falikonzol az egyszerű telepítéshez
  • UL2416 szerint jegyzett

Érdekli ez az új, innovatív ajánlat?

Tekintse meg termékoldalunkat, ahol a vásárlás menetét és további információkat is megtudhat az ajánlatról!
Vásárlás most

Segítségre van szüksége?

Ügyfélszolgálati központ

Önállóan megkeresheti a válaszokat – próbálja ki digitális támogatási eszközeinket.

GYIK keresése

Megkaphatja a szükséges válaszokat a témakörrel kapcsolatos, gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) böngészésével.

A vásárlás menete

Könnyedén megtalálhatja az Önhöz legközelebbi APC viszonteladót vagy forgalmazót.

Csereakkumulátor keresése

Keressen eredeti APC-csereakkumulátort a szünetmentes tápegységéhez.

Kapcsolatfelvétel

Lépjen kapcsolatba velünk, ha segítségre van szüksége a megfelelő termék kiválasztásához, illetve a hibaelhárításhoz vagy a telepítéshez. Hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között!

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!