

+ Lifecycle Services
Specifications
Presentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lead time | 通常貨源充足 |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 2700 W |
额定功率 [VA] | 3000 VA |
Input Connection Type | BS1363A 英國 IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
机架单元数 | 2U |
電纜長度 | 1.83 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 封的電池 |
設備提供 | 軟體隨附的 CD 通訊纜線 說明文件 CD 安裝指南 可拆式支撐腳 USB 纜線 保證書 |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 cm |
寬度 | 8.5 cm |
深度 | 50.8 cm |
產品重量 | 22 kg |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Rack-mounted with kit |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
安装位置 | 垂直 |
網絡頻率 | 40...70 Hz auto-sensing |
---|---|
滿載時的效率 | 50...150 V 40% load 80...150 V |
最大可配置功率 (W) | 2700 W |
---|---|
谐波失真 | 小於 2% |
输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
波峰系数 | 3 : 1 |
拓樸 | 在線雙變換式 |
波形種類 | 正弦波 |
Bypass type | 內建旁路 |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
產品証明 | CE EAC |
---|---|
標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
工作環境溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0…95 % 非凝结 |
運行高度 | 0...10000 ft |
存儲環境溫度 | -20…50 °C |
相對貯藏濕度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 50 dBA |
热消散 | 317 Btu/h |
IP防護等級 | IP20 |
預安裝的電池 | 0 |
---|---|
空電池槽 | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可延伸運轉時間 | 1 |
空闲槽 | 0 |
---|---|
預安裝的 SmartSlot™ 卡 | Network management card 3 with environmental monitoring |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
緊急關機 (EPO) | 是的 |
突波吸收能力 | 432 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24.6 cm |
Package 1 Width | 74.9 cm |
Package 1 Length | 59.4 cm |
Package 1 Weight | 29.6 kg |
保養 | 5 year repair or replace |
---|
Sustainability
Green PremiumTM label is Schneider Electric’s commitment to delivering products with best-in-class environmental performance.
Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO2 products.
Learn more歐盟 RoHS 指令
正在調查
WEEE

此產品必須棄置於歐盟市場規定的特定廢物回收站,絕不可棄置於一般垃圾桶。
Documents
Software and Firmware
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.