Specifications
Presentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | 通常 2 週內交貨 |
Run time for load WEnter the total load (power draw) of all devices that will be protected by the UPS. This will be used to estimate the run time of your devices during a total power outage. Adding run time increases availability by allowing the system to operate through longer outages without shutting down. Min-max: 60-600 W | |
---|---|
Max. Capacity Used The maximum percentage of UPS capacity used to support your specified load. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 600 W |
额定功率 [VA] | 750 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
電纜長度 | 1.83 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 封的電池 |
設備提供 | 軟體隨附的 CD 說明文件 CD 安裝指南 機架式支架 可拆式支撐腳 Smart UPS RS-232 資料線 使用者手冊 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Extended run |
redundant | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.9 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 49 cm |
產品重量 | 22.05 kg |
mounting preference | Lower |
安裝類型 | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 1 |
USB compatible | No |
滿載時的效率 | 151...302 V 可调 160...286 V |
---|---|
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
谐波失真 | 低于 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 750 VA |
最大可配置功率 (W) | 600 W |
拓樸 | 在線互動式 |
波形種類 | 正弦波 |
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
產品証明 | CE RCM VDE EAC |
---|---|
標準 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
声响级别 | 40 dBA |
---|---|
热消散 | 69 Btu/h |
運行高度 | 0...10000 ft |
工作環境溫度 | 0…40 °C |
存儲環境溫度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相對濕度 | 0…95 % |
相對貯藏濕度 | 0…95 % |
Run Time | View Runtime Graph |
---|---|
Efficiency | View Efficiency Graph |
可延伸運轉時間 | 0 |
預安裝的電池 | 1 |
空電池槽 | 1 |
典型充電時間 | 3 小时 |
RBC™ 數量 | 1 |
DC 過電流保護 | 60 A |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 312 VAh runtime |
電池充電功率(瓦特) | 104 W rated |
battery option | SMX48RMBP2U 1 938 VAh SMX48RMBP2U 2 1563 VAh SMX48RMBP2U 3 2188 VAh SMX48RMBP2U 4 2613 VAh SMX48RMBP2U 5 3438 VAh |
聲響警報 | 使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報 |
---|---|
控制台 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
空闲槽 | 1 |
突波吸收能力 | 645 J |
---|---|
篩選 | 全天候多柱噪音過濾︰5% ieee 突波限制︰零箝拉回應時間︰符合 ul 1449 |
包裝重量(磅) | 26.5 kg |
---|---|
Package 1 Height | 24.6 cm |
Package 1 width | 58.9 cm |
Package 1 Length | 62 cm |
Number of Units in Package 3 | 8 |
保養 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Sustainability
Green PremiumTM label is Schneider Electric’s commitment to delivering products with best-in-class environmental performance.
Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO2 products.
Learn moreResource performance
能源效益系統
Take-back program available
Well-being performance
無水銀
RoHS 豁免資料
REACh 法規
歐盟 RoHS 指令
環境披露
WEEE

此產品必須棄置於歐盟市場規定的特定廢物回收站,絕不可棄置於一般垃圾桶。
循環性概況
Documents
Software and Firmware
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.