Specifications
Presentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | 通常貨源充足 |
Run time for load WEnter the total load (power draw) of all devices that will be protected by the UPS. This will be used to estimate the run time of your devices during a total power outage. Adding run time increases availability by allowing the system to operate through longer outages without shutting down. Min-max: 270-2700 W | |
---|---|
Max. Capacity Used The maximum percentage of UPS capacity used to support your specified load. | |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 208 V 220 V 240 V |
额定功率 [W] | 2700 W |
额定功率 [VA] | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A 英國 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
机架单元数 | 2U |
電纜長度 | 1.83 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 封的電池 |
設備提供 | 軟體隨附的 CD 說明文件 CD Smart UPS RS-232 資料線 使用者手冊 USB 纜線 機架式支架 |
Number of power module | 2400 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Extended run |
redundant | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.5 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 66.7 cm |
產品重量 | 37.32 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | Lower |
安裝類型 | Rack-mounted |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
滿載時的效率 | 140...280 V |
---|---|
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 低于 5% |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
最大可配置功率 (W) | 2700 W |
傳送時間 | 2-4 ms 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓樸 | 在線互動式 |
波形種類 | 正弦波 |
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
產品証明 | CE CSA EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
標準 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 UL 1778 |
声响级别 | 55 dBA |
---|---|
热消散 | 184 Btu/h |
運行高度 | 0...10000 ft |
工作環境溫度 | 0…40 °C |
存儲環境溫度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相對濕度 | 0…95 % |
相對貯藏濕度 | 0…95 % |
Run Time | View Runtime Graph |
---|---|
Efficiency | View Efficiency Graph |
可延伸運轉時間 | 1 |
預安裝的電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小时 |
RBC™ 數量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 738 VAh runtime |
電池充電功率(瓦特) | 245 W rated |
battery option | SMX120RMBP2U 1 2214 VAh SMX120RMBP2U 2 3690 VAh SMX120RMBP2U 3 5166 VAh SMX120RMBP2U 4 6642 VAh SMX120RMBP2U 6 9594 VAh SMX120RMBP2U 8 12546 VAh SMX120RMBP2U 10 15498 VAh |
聲響警報 | 使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 可配置的延遲 |
---|---|
控制台 | LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
緊急關機 (EPO) | 是的 |
空闲槽 | 1 |
突波吸收能力 | 645 J |
---|---|
篩選 | 全天候多柱噪音過濾︰0.3% ieee 突波限制︰零箝拉回應時間︰符合 ul 1449 |
包裝重量(磅) | 45.36 kg |
---|---|
Package 1 Height | 24.3 cm |
Package 1 width | 59.6 cm |
Package 1 Length | 86.9 cm |
Number of Units in Package 3 | 8 |
Package 3 Weight | 388.69 kg |
Package 3 Length | 100 cm |
Pallet unit layers | 2 |
Pallet layers | 4 |
保養 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Sustainability
Green PremiumTM label is Schneider Electric’s commitment to delivering products with best-in-class environmental performance.
Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO2 products.
Learn moreResource performance
能源效益系統
Take-back program available
Well-being performance
無水銀
RoHS 豁免資料
Documents
Software and Firmware
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.