不斷電系統 (UPS)
Browse by Ranges (44)
Back-UPS
用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份 運行無憂來自世界上最值得信賴的UPS。
Part of Back-UPSView ProductsBack-UPS Pro
用于高性能電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的高級電池備份 運行無憂來自世界上最值得信賴的UPS。
Part of Back-UPSView ProductsEasy UPS 3-Series Accessories
Accessories for Easy UPS 3-phase UPSs for small, medium, and large data centers and other business critical applications. 企業永續經營變得容易。
Part of Easy SeriesView ProductsBrowse by Ranges (12)
Galaxy VS
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. 更高的可用性。較低的營運成本。為關鍵基礎架構提供一流的電力保護。
Part of GalaxyView ProductsGalaxy VM
高效率、易于部署、緊凑型三相電源保護,能够與運營中型數據中心、工業或設施應用的客戶的電氣、物理和監測環境進行無縫集成。 對于您的業務連續性來說值得信賴的合作夥伴
Part of GalaxyView ProductsGalaxy VL
Highly efficient, scalable 200 to 500 kVA/kW 3-phase UPS featuring modular, redundant design and low TCO for medium and large data centers and mission critical environments. Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.
Part of GalaxyView ProductsGalaxy VX
高效率、可擴展的三相電源保護,具備針對大型設施、資料中心和業務關鍵應用的靈活的運行模式。 可滿足您的業務目標的可擴展、靈活的電力保護
Part of GalaxyView ProductsEasy UPS 3S
簡易安裝、簡易使用及簡易維修的 10-40kVA、400V 3 相 UPS,適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。 企業永續經營變得容易。
Part of Easy SeriesView ProductsEasy UPS 3M
簡易安裝、簡易連接、簡易使用及簡易維修的 60-200kVA、400V 3 相 UPS,適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。 企業永續經營變得容易。
Part of Easy SeriesView ProductsEasy UPS 3L
500-600 kVA,400V 易於配置、使用與維修的三相不斷電系統 (UPS),適用於商業及工業應用以及中大型資料中心及主機代管設施。 透過最佳化的資本投資,輕鬆實現業務連續性。
Part of Easy SeriesView ProductsSymmetra PX
高性能、大小適中、模塊化、可熱擴展、具有超高可用性和效率的三相電源保護,適用于任何規模的數據中心或高密度的電力區。 完全符合企業重要設備需求的 UPS
Part of GalaxyView ProductsGalaxy Lithium-ion Battery Systems
適用三相不斷電系統之精巧、輕量、耐用且精密的儲量能存解決方案。 降低總擁有成本。提高重要電力基礎設施的可用性和擴充性。
Part of GalaxyView ProductsGalaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. 更高的可用性。較低的營運成本。為關鍵基礎架構提供一流的電力保護。
Part of GalaxyView ProductsSymmetra PX 配件
高性能、緊凑型的三相UPS電源保護,針對重工業應用場合和嚴酷環境進行全面標準化 企業永續經營變得容易。
Part of GalaxyView ProductsGutor PXC
高性能、緊凑型的三相UPS電源保護,針對重工業應用場合和嚴酷環境進行全面標準化 工業UPS工程得以簡化
View ProductsBrowse by Ranges (1)
Easy UPS
具備電池備援及突波保護的超值 UPS,適用於電子產品與電腦 運行無憂來自世界上最值得信賴的UPS。
Part of Easy SeriesView DetailsBrowse by Ranges (12)
Matrix-UPS 附件
附件解決方案可以增強使用 Matrix UPS 的靈活性 為世界上最苛刻的電源環境開發的多功能 UPS。
View DetailsSmart-UPS 配件
附件解決方案可以增強使用 Matrix UPS 的靈活性 將 Smart-UPS 的穩定性引進初階應用環境。
Part of Smart-UPSView ProductsSymmetra 附件
針對您的特殊需求量身定做 Symmetra 的配件解決方案 為世界上最苛刻的電源環境開發的多功能 UPS。
Part of GalaxyView ProductsSymmetra 電池系統
用於伺服器、網路和電信的延伸運轉電源保護 1kVA - 10kVA,機架式/塔式可轉換
Part of GalaxyView ProductsSymmetra 電源模組
高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間 1kVA - 10kVA,機架式/塔式可轉換
Part of GalaxyView Products矩陣電池系統
適合 IT 設備的高效能電源保護 經濟的 UPS 來啟動您的事業
View DetailsEasy UPS On-Line
專為必要電力保護需求而設計的高品質、雙轉換線上 UPS,能克服最不穩定電力條件 為世界上最苛刻的電源環境開發的多功能 UPS。
Part of Easy SeriesView ProductsSmart-UPS Ultra
Ultra-high power density, On-Line power protection with Lithium-ion batteries and scalable runtime options A compact UPS family developed for edge computing environments that delivers more power in less space.
Part of Smart-UPSView ProductsSmart-UPS
從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。 同款機型已銷售 2 千萬台,這部 UPS 值得您信賴
Part of Smart-UPSView ProductsSmart-UPS On-Line
高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間 為世界上最苛刻的電源環境開發的多功能 UPS。
Part of Smart-UPSView ProductsSymmetra
具高可用性、備援性和擴充性之雙重電流轉換的在線式電源保護 首創單一機箱內具有冗餘和擴充性的 UPS。
Part of Smart-UPSView ProductsSmart-UPS 電池系統
擴展運行電池系統可為重要的 Smart-UPS 應用提供彈性的執行時間。 為您最重要的 IT 應用提供彈性的執行時間解決方案。
Part of Smart-UPSView ProductsBrowse by Ranges (1)
更換電池盒
Genuine APC RBC(TM) 經由測試驗證,保證其相容性可恢復 UPS 原規格的效能。 業經證實,可回復 UPS 效能的解決方案。
View ProductsBrowse by Ranges (11)
應用程式關機公用程式
網路管理員使用的輕鬆配置型公用程式可讓 PowerChute 對伺服器上的關鍵應用進行安全關機。 管理和支援 Smart-UPS 的纜線
View Details韌體升級
針對所有支援的 APC 產品提供韌體升級,為終端使用者提供最新的支援功能。 針對所有支援的 APC 產品提供韌體升級
View Products精靈和配置器
單一 UPS 上多個伺服器的資料保護。 管理和支援 Smart-UPS 的纜線
View ProductsPowerChute Personal Edition
易于使用、安全的系統關機軟件具有電力和能源管理功能。 是家庭備用電池使用者的理想選擇。
View ProductsPowerChute Business Edition
使用專用的串行或USB連接進行多達25台服務器和工作站的UPS管理、安全停機和能源使用情况報告。 數以百萬計的受保護客戶! - “隨著PowerChute企業版的安裝,就好像從來沒有發生過中斷”。兒童研究所的系統管理員和軟件工程師Richard Verry如是說。
View ProductsPowerChute Network Shutdown
透過網路對多個伺服器進行安全的關機。 為超融合式與虛擬基礎設施提供領先業界的電力保護。
View ProductsUPS 網路管理卡
藉由直接連接至網路,對個別 UPS 進行的遠端監視與控制。 網路讓 APC UPS 變得更容易管理。
View ProductsManaged Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. 管理和支援 Smart-UPS 的纜線
View Details介面纜線
可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。 管理和支援 Smart-UPS 的纜線
View Products電池管理
固定式電池具有智慧型充電及遠端電池管理功能。 因為在發生變更時,您需要知道。
View Products其他管理配接卡與選項
可提供其他監視及控制功能的選用品 多種 Smart-UPS 管理選項
View Products