筛选方式
清除所有筛选
  • 文档类别
  • 产品类别
    • 查看更多 (4)
    • 查看更少
  • 产品子类别
    • 查看更多 (18)
    • 查看更少
  • 产品
    • 查看更多 (58)
    • 查看更少
loader-lg loader-sm
排序
显示
找到的结果: 197
  • 超高密度机柜和刀片服务器的功率和冷却
    超高密度机柜和刀片服务器的功率和冷却
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRK6_CH
    • 文档描述:  应用高密度信息技术设备如刀片服务器可以使每个机柜的功率达到 10 kW 以上。这同时给数据中心带来散热难题,因为目前数据中心环境的行业每个机柜的平均功耗在 2 kW 以下。本文中讲述了五种应付超高功率机柜散热问题的策略,包括新建的和现有的数据中心的实用的解决方案。
    • 文档大小:  643.6 kb
    • 版本: V7
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 超高密度機櫃和刀鋒伺服器散熱策略
    超高密度機櫃和刀鋒伺服器散熱策略
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRK6_ZH
    • 文档描述:  應用高密度資訊技術設備如刀鋒伺服器可以使每個機櫃的功率達到10 kW以上。這同時給資料中心帶來散熱難題,因為目前資料中心環境的行業每個機櫃的平均功耗在2 kW以下。本文中講述了五種應付超高功率機櫃散熱問題的策略,包括新建的和現有的資料中心的實用的解決方案。
    • 文档大小:  1 mb
    • 版本: V7
    • 语言: 中文
    白皮书
  • APC英飞®电源系统可靠性分析
    APC英飞®电源系统可靠性分析
    • 文档日期: 14/10/2014
    • 样本号: SPD_VAVR-5W5PF5_CH
    • 文档描述:  APC英飞®产品线是集中式UPS的一种替代性系统架构。MTechnology公司利用概率风险评估(PRA)方法,对40kW英飞不间断电源(UPS)和采用静态旁路的电能分配单元(PDU)进行了可靠性评估。评估计算过程同时考虑了英飞在理想环境和现实环境中的性能表现,并对英飞架构与假定支持数据中心内500...
    • 文档大小:  790.4 kb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 计算数据中心的总功率需求
    计算数据中心的总功率需求
    • 文档日期: 31/05/2011
    • 样本号: SPD_VAVR-5TDTEF_CH
    • 文档描述:  数据中心的规划和设计工作包括计算 IT 设备的电源和制冷需求,以符合电力基础设施的容量。本白皮书说明了计算功率和制冷需求的方法,并提供确定支持数据中心(包括 IT 设备、制冷系统、照明设施和备用电源)所需总电源功率容量的指导原则。
    • 文档大小:  394.8 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 資料中心房間級、行級和機櫃級製冷方式的選擇
    資料中心房間級、行級和機櫃級製冷方式的選擇
    • 文档日期: 14/11/2012
    • 样本号: SPD_VAVR-6J5VYJ_ZH
    • 文档描述:  最新一代高密度和可變功率密度IT設備產生的熱量是傳統資料中心製冷系統始料未及、無法應對的,這往往會導致製冷系統的過度規劃、造成製冷效率低下、製冷性能難以預測。為解決這些問題,我們開發了房間級、行級和機櫃級製冷方式。本白皮書介紹了這些經過優化的製冷方式,並提供相關指導,說明大多數下一代資料中心在各類運...
    • 文档大小:  1 mb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 計算資料中心的總功率需求
    計算資料中心的總功率需求
    • 文档日期: 31/05/2011
    • 样本号: SPD_VAVR-5TDTEF_ZH
    • 文档描述:  資料中心的規劃和設計工作包括計算 IT 設備的供電和製冷需求,以符合電力基礎設施的容量。本白皮書說明了計算供電和製冷需求的方法,並提供確定支援資料中心(包括 IT 設備、製冷系統、照明設施和備用電源)所需總功率容量的指導原則。
    • 文档大小:  319.5 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 数据中心房间级、行级和机柜级 制冷方式的选择
    数据中心房间级、行级和机柜级 制冷方式的选择
    • 文档日期: 14/11/2012
    • 样本号: SPD_VAVR-6J5VYJ_CH
    • 文档描述:  最新一代高密度和可变功率密度IT 设备产生的热量是 传统数据中心制冷系统始料未及、无法应对的,这往往 会导致制冷系统的过度规划、造成制冷效率低下、制冷 性能难以预测。为解决这些问题,我们开发了房间级、 行级和机柜级制冷方式。本白皮书介绍了这些经过优化 的制冷方式,并提供相关指导,说明大多数下一代数据...
    • 文档大小:  978.3 kb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 降低数据中心电源容量扩展过程中的隐藏成本
    降低数据中心电源容量扩展过程中的隐藏成本
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRMA_CH
    • 文档描述:  扩展传统 UPS 系统的电源容量会产生隐藏成本,其最终结果可能是得不偿失!可扩容 UPS 系统可显著降低数据中心和网络机房物理基础设施的总拥有成本 (TCO)。本白皮书介绍扩展传统 UPS 系统所存在的弱点,并讲述基于机架式的可扩容系统如何能克服这些弱点。同时,对这两种方法的成本因素进行说明、量化和...
    • 文档大小:  320.2 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 降低資料中心電源容量擴充過程中的隱藏成本
    降低資料中心電源容量擴充過程中的隱藏成本
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRMA_ZH
    • 文档描述:  擴充傳統 UPS 系統的電源容量會產生隱藏成本,其最終結果可能是得不償失!可擴容 UPS 系統可顯著降低資料中心和網路機房物理基礎設施的擁有權總成本 (TCO)。本白皮書介紹擴充傳統 UPS 系統所存在的弱點,並講述基於機架式的可擴容系統如何能克服這些弱點。同時,對這兩種方法的成本因素進行說明、量化...
    • 文档大小:  217.7 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • VoIP和IP電話應用中的供電和冷卻方案
    VoIP和IP電話應用中的供電和冷卻方案
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRLR_ZH
    • 文档描述:  IP 語音 (VoIP) 設備的部署給配線櫃/配線間帶來了額外的供電和製冷需求。大多數配線櫃沒有不斷電供應系統,亦不提供防止設備過熱的通風或製冷裝置。只有充分瞭解 VoIP 設備特有的供電和製冷要求,才能經濟有效地規劃並成功部署 VoIP 設置。本白皮書對如何進行規劃以滿足 VoIP 的供電和製冷要...
    • 文档大小:  642.6 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
Load More
1 - 10 关于 100 + 结果 用于 "白皮书" 整个 站点
loader-lg loader-sm