Les modèles EcoStruxure Micro Data Center série C sont idéaux pour les environnements semi-contrôlés et incluent des options telles que la ventilation, la filtration de l'air et l'insonorisation.
Applications prévues pour les micro datacenters série C
La série C est conçue pour les environnements commerciaux tels que les bureaux, les espaces de vente au détail, les salles d'achat, les établissements de santé ou d'enseignement, les salles de contrôle d'usine et les petites réserves.
Solution idéale pour les environnements suivants :
Problèmes de poussière modérés
Aucun problème d'humidité
Changements de température faibles à modérés
Problèmes de bruit
Consulter les options et les configurations
Nos modèles EcoStruxure Micro Data Center série C sont hautement configurables et proposent une large gamme d'options adaptées à vos besoins.
Fonctionne avec neuf conceptions 120 V pour les modèles série S 24U, 42U et 13U à montage mural, ainsi que les modèles série C 12U, 18U et 24U insonorisés.
Protégez vos ressources informatiques stratégiques des attaques et des accidents naturels provoquant des temps d'arrêt. Bénéficiez d'une cybersécurité au niveau des appareils avec des options d'armoires ultra-sécurisées ainsi qu'une surveillance et un contrôle à distance.
Simple à déployer
Évitez les migraines grâce à des déploiements en Edge plus rapides et des modèles de référence approuvés. Tirez profit d'outils de conception à la pointe de l'innovation pour simplifier votre configuration et votre déploiement. Gagnez en tranquillité d'esprit en collaborant avec nos partenaires et alliances de premier choix dans le domaine des technologies informatiques.
Gérable à distance
Diminuez les appels de service coûteux et le besoin en personnel informatique sur site. Choisissez EcoStruxure IT, notre plateforme cloud qui offre une visibilité à distance et sécurisée de tous vos micro-centres de données 24 h/24, 7 j/7.
Êtes-vous partenaire APC ?
Augmentez vos bénéfices.
Positionnez-vous en tant que partenaire de confiance avec de nouveaux services de gestion Edge à valeur ajoutée, y compris l'administration des micro datacenters.
Notre outil LEC vous permet de concevoir des solutions Edge (et d'ajouter nos références de service) avant d'acheter. Connectez-vous au portail partenaire APC pour accéder à l'outil LEC.