Browse FAQs
What are the Dynamic Load ratings and Shipping Load ratings for NetShelter CX cabinets?
Published date:
19 August 2019
Browse FAQs
MODEL | STATIC LOAD RATING | DYNAMIC LOAD RATING | SHIPPING LOAD RATING |
AR4000MV | 704 lbs (320 kg) | 458.5 lbs (208 kg) | na |
AR4018A (X429, X431, X432) | 1826 lbs (830 kg) | 970 lbs (441 kg) | na |
AR4018IA (X429, X431, X432) | 1826 lbs (830 kg) | 970 lbs (441 kg) | na |
AR4018SP (X429, X431, X432) | 1826 lbs (830 kg) | 970 lbs (441 kg) | 700 lbs (319 kg) |
AR4024A (X429, X431, X432) | 1771 lbs (805 kg) | 928 lbs (422 kg) | na |
AR4024IA (X429, X431, X432) | 1771 lbs (805 kg) | 928 lbs (422 kg) | na |
AR4024SP (X429, X431, X432) | 1771 lbs (805 kg) | 928 lbs (422 kg) | 800 lbs (363 kg) |
AR4038A (X429, X431, X432) | 1716 lbs (780 kg) | 845 lbs (384 kg) | na |
AR4038IA (X429, X431, X432) | 1716 lbs (780 kg) | 845 lbs (384 kg) | na |