Наши бренды

Построение оптимизированных ИТ-сред для офисов филиалов, малых и средних предприятий

Системы электропитания, охлаждения, стоечной инфраструктуры, физической безопасности и мониторинга, освещения и программного управления
Поднимите руку, кто видел сервер в подсобке в окружении хозяйственного инвентаря и моющих средств, пощелкивающий потихоньку под слоем пыли? Приходится признать, что это самое обычное зрелище для малых и средних предприятий, и даже для филиалов крупных корпораций. И это опасная халатность.

Быть может, не такая опасная для сотрудников, но для бизнеса — вне всяких сомнений. Потому что для малого или среднего предприятия ИТ-оборудование имеет ничуть не меньшее значение, чем для крупной компании, а в офисе филиала оно должно быть защищено не менее надежно, чем в центре обработки данных.

Ниже приведен краткий контрольный список для определения случаев ненадлежащего размещения ИТ-оборудования.

Электропитание
Практически каждая малая серверная нуждается в источнике бесперебойного питания (ИБП) и блоке распределения питания (БРП). Следует помнить о том, что ИБП номиналом выше 2200 ВА нельзя подключать к обычной бытовой электророзетке — тут требуется розетка большей мощности либо неразъемное подключение непосредственно на электрощите. БРП уменьшает необходимую длину сетевых шнуров и позволяет запитать несколько устройств от одной розетки. Лучше всего использовать ИБП и БРП с функцией дистанционного управления, которые способны извещать администратора о возникновении каких-либо отклонений и позволяют отключать и включать индивидуальные розетки, например, для перезагрузки зависшего сервера.

Охлаждение
Существует множество способов организации охлаждения. Выбор зависит, в основном, от количества ИТ-оборудования и его размещения. В некоторых случаях достаточно имеющегося комфортного кондиционирования воздуха. В других — требуются специализированные системы. Вот несколько простых рекомендаций.

  • Для ИТ-нагрузок мощностью менее 400 Вт достаточно кондуктивного охлаждения — отдачи тепла через внешние стенки корпуса устройства естественным образом.
  • Для нагрузок мощностью от 400 до 700 Вт нужна пассивная вентиляция: тепло отводится в окружающий, более холодный воздух через проемы или решетки без применения вентиляторов.
  • При мощности от 700 до 2000 Вт требуется применение вентиляторов.
  • Наконец, если нагрузка выделяет более 2000 Вт тепла, для ее охлаждения необходимы специальные системы.

Стоечная инфраструктура
Многие офисы филиалов, малые и средние предприятия могут выиграть от применения стоек и шкафов для размещения ИТ-оборудования. Это позволяет повысить уровень готовности, упорядочить размещение устройств и кабелей, укрепить физическую безопасность, увеличить эффективность охлаждения, упростить распределение питания и придать ИТ-помещению профессиональный внешний вид. Существуют даже шкафы, предназначенные для установки в офисных помещениях: со звукоизоляцией, собственными системами электропитания и вентиляции.

Физическая безопасность и мониторинг
Самая большая угроза ИТ-инфраструктуре — человеческий фактор. Неверная маркировка оборудования, пролитый на него кофе и другие подобные неприятности регулярно приводят к происшествиям и даже полным отказам ИТ-систем. Избежать значительной части таких проблем позволит замок на двери шкафа или помещения, препятствующий доступу к ИТ-оборудованию кого-либо кроме авторизованного персонала. Камеры видеонаблюдения, датчики дыма, температуры, влажности и движения тоже не будут лишними.

Освещение
Эффективное освещение часто представляет проблему в малых ИТ-средах, поскольку без яркого света трудно бывает разглядеть, что написано на не слишком удачно размещенной табличке, или куда идет тот или иной провод. Решение просто: наголовный фонарь. Он обеспечивает хорошую видимость в ограниченных пространствах, не занимает руки и не слишком подвержен потере или повреждению. Его можно всегда хранить в месте применения.

Системы программного управления
В настоящее время существует широкий ассортимент ПО для дистанционного управления небольшими ИТ-объектами. Эти инструменты позволяют решать любые задачи, от автоматического корректного завершения работы серверов после отключения электросети до учета потребления энергии и оценки рисков. Также имеются пособия по конфигурированию ИТ-среды и подбору продуктов для нее.

ИТ-среда, представляющая собой ничем не защищенное хаотическое скопление оборудования без средств мониторинга, подвержена простоям и неудобна в эксплуатации и обслуживании. Наши рекомендации помогут оптимизировать работу и обеспечить безопасность ответственной ИТ-инфраструктуры. Дальнейшие сведения можно почерпнуть из информационной статьи APC № 174: «Практичные варианты развертывания ИТ-оборудования в небольших серверных помещениях и филиальных офисах».

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!