Продукты APC для серверных представляют собой масштабируемые и адаптируемые решения инженерной инфраструктуры ИТ-помещения на 1–5 стоек, характеризуются низкой совокупной стоимостью владения, оперативностью конфигурирования и развертывания и позволяют гарантированно обеспечить работоспособность ответственных систем. Эти полные интегрированные решения включают в себя компоненты электропитания, охлаждения, стоечной инфраструктуры, обеспечения безопасности и управления, созданные для работы в комплексе в рамках интегрированного проекта серверной и с применением ПО управления. Эти решения не только обеспечивают превосходное качество электропитания, резервного питания и охлаждения, но и отлично выглядят.

Решения для серверных APC отличаются глубокой инженерной проработкой, не оставляющей места для неясностей при проектировании конкретных систем. Поскольку они стандартизованы и рассчитаны на гладкую интеграцию, покупатель получает заказное решение, характеризующееся высоким уровнем эксплуатационной готовности, отличной гибкостью и низкой совокупной стоимостью владения. Обратите внимание на решения для серверных, характеризующиеся:

  • поддержкой высокой энергетической плотности, простотой организации резервирования, сокращенными сроками ремонта и сниженным влиянием человеческого фактора;
  • сжатыми сроками развертывания, возможностью масштабирования вверх или вниз и реконфигурирования.
  • Кроме того, они комплектуются ПО, применение которого упрощает и облегчает организацию электропитания, охлаждения, администрирования и обслуживания серверной.
  • Простые автономные либо полностью интегрируемые решения, позволяющие превратить любое помещение в надежный, защищенный от простоев, ориентированный на нужды бизнеса и готовый к будущему технологическому развитию центр обработки данных.
  • Архитектура, рассчитанная на оперативное развертывание в любое время и в любом месте, с поддержкой виртуализации и высокой энергетической плотности, обеспечивающая повышение эффективности. 
  • Управление проектом на всех этапах, от оценки до «проектирования и владения».
  • Интегрированное управление серверной.

Узнать подробнее

 

Стойки 

 

Источники бесперебойного питания 

 

StruxureWare Data Center Expert 

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!