Наши бренды

Готовы выбрать стоечный БРП серии 9000 сейчас?

Более надежный БРП

БРП сертифицирован по стандарту UL для работы при температуре 60 °C

Работа при высокой температуре

Первые в отрасли гибридные розетки C15/C13 и C19/C21 обеспечивают нормальную рабочую температуру 60 °C для БРП.
БРП с новой конструкцией розеток IEC с высоким периодом удержания и дополнительной функцией блокировки

Более надежный кабель питания

2-кратное удерживающее усилие при использовании стандартных кабелей питания сокращает время простоев БРП. Дополнительные кабели с фиксаторами AP8700 предотвращают это.
БРП поставляется с трехлетней гарантией на ремонт или замену

Долговечная конструкция

Стандартная гарантия на 3 года, гарантирующая ваше спокойствие и возможность использования в течение многих лет. Расширенная гарантия на БРП до 6 лет.

Более интеллектуальный БРП

БРП с точностью измерения 1%

Более точное измерение

Контроль энергопотребления с точностью измерения 1% и точным управлением с возможностью переключения розеток БРП.
БРП с портом Gigabit Ethernet

Порт Gigabit Ethernet

Стандартные возможности подключения БРП Gigabit Ethernet для современных, более быстрых сетей и перспективные решения для будущих сетей.
БРП с повышенной кибербезопасностью благодаря карте сетевого управления APC NMC 3

Защита ваших данных

БРП оснащаются встроенной платой сетевого управления APC 3 с расширенными функциями безопасности.
Переключаемые стоечные БРП серии 9000 со встроенной платой сетевого управления APC 3 предоставляют доступ приложению EcoStruxure IT, которое обеспечивает полную доступность информации обо всех стоечных БРП и критически важной инфраструктуре, а также уведомления об аварийных сигналах в случае возникновения проблемы.
Альтернативный текст по умолчанию

Улучшенная структура кибербезопасности

Переключаемые стоечные БРП серии 9000 с платой сетевого управления APC включают новейшие функции безопасности, отражающие новые требования к устройствам, подключенным к Интернету.

Более быстрое развертывание и управление БРП

БРП с возможностью совместного использования сетевых портов (до 32 БРП)

Ускоренная настройка сети

Подключение до 32 БРП с одного IP-адреса позволяет сократить расходы на порты коммутатора, установку и настройку.
Возможность подключения БРП к беспроводной сети с помощью дополнительного аппаратного ключа APC WiFi

Установка и настройка без кабелей*

Дополнительный аппаратный ключ APC WiFi упрощает и ускоряет развертывание за счет устранения сетевых кабелей и сокращения расходов на порты коммутатора.
*Скоро в продаже. Ожидается, что они будут доступны для машин, произведенных после марта 2021 г.
Аппаратный ключ APC WiFi для подключения БРП и ИБП Smart UPS от APC к беспроводной сети

Монтаж без использования инструментов 0U

Простая и беспроблемная установка с APC NetShelter и большинством стандартных стоек.
Сертифицированные UL гибридные розетки БРП C13/C15* и C19/C21*:
  • Совместимость со стандартными кабелями питания C14 и C20
  • Перспективное решение для новых кабелей C16 и C22, предназначенных для ИТ-устройств, используемых в средах с высокой температурой
  • Эти розетки обеспечивают номинальную температуру розеток 120 °C (вместо 70°C) для нормальной работы при 60 °C и 100% нагрузке.
*Выбор моделей
Переключаемые стоечные БРП серии 9000 также обеспечивают:
  • Включение/выключение розеток для дистанционной перезагрузки, установки последовательности выводов и обеспечения безопасности
  • Дополнительный порт для контроля температуры/влажности окружающей среды
  • Простой веб-интерфейс для удаленного доступа

Не уверены, подходит ли вам БРП серии 9000? Воспользуйтесь нашим селектором стоечных БРП:

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!