Conformité de la batterie

Green In City

De nombreux produits APC contiennent des batteries, des batteries au plomb-acide scellées dans la plupart de nos onduleurs aux batteries au lithium-ion de nos packs de batteries mobiles. Les informations suivantes vous aideront à gérer les réglementations complexes liées aux batteries. Contactez notre équipe d'assistance si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Fiches de données de sécurité (FDS) - les documents FDS contiennent des informations concernant la sécurité des matériaux, leurs propriétés physiques, chimiques, les réglementations correspondantes et la façon dont ils peuvent être manipulés sans risque. Vous trouverez ci-dessous les liens vers les FDS des batteries APC.

APC fournit les FDS des batteries et les fiches d'information suivantes pour rendre service à ses clients. Les produits présentés dans ces fiches d'information sont en général considérés comme des « articles » exempts des exigences liées aux FDS telles que la norme de communication des risques de l'administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et exigences similaires dans d'autres pays. En particulier, ces produits sont fabriqués suivant des règles de conception bien spécifiques, leur utilisation finale est déterminée par leur conception et normalement, ils n'émettent pas plus que des traces de produits chimiques dangereux.

Contenu matériel - des réglementations telles que la directive européenne 2006 / 66 / EC révisée sur les batteries et l'amendement 2013 / 56 / EU et la résolution sur les batteries de la CONAMA au Brésil, limitent la concentration de certaines substances dans les batteries. APC autorise uniquement l'utilisation de batteries ne dépassant pas ces limites. APC procède à des analyses destructrices et non destructrices sur des échantillons de batteries entrantes pour confirmer les allégations des fournisseurs. Les certifications et rapports de tests correspondants sont disponibles sur demande.

  • Mercure (Hg) contenu inférieur à : 5 ppm ou 0,0005 % du poids
  • Cadmium (Cd) contenu inférieur à : 20 ppm ou 0,0020 % du poids
  • Plomb (Pb) contenu inférieur à : 40 ppm ou 0,0040 % de la masse (composants chimiques de la batteries non inclus)

Conditionnement et transport sécurisés - Les batteries sont classées comme des marchandises dangereuses par le règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA).  APC conçoit ses batteries et les conditionne de façon à ce qu'elles puissent être transportées sans risque.  Pour plus d'informations, consultez nos instructions sur le conditionnement et le transport sécurisés

Le matériel marketing associé aux batteries APC comprend des avis indiquant que les batteries doivent être recyclées. Par ailleurs, nous avons défini un processus pour le retour et le recyclage des batteries en toute sécurité. En général, nous indiquons les lieux dans lesquels les batteries usagées peuvent être envoyées ou déposées puis envoyées à nos frais à des recycleurs de batteries responsables. Veuillez noter que des règles locales limitent ou définissent le niveau de recyclage des batteries qu'APC peut fournir.  Pour plus d'informations, consultez notre page Recyclage des produits.

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!