

(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5x8 pour (1) Symmetra PX de 48k ou 64k 160 h
WPMV-PX-62
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de produit ou équipement | Maintenance |
---|
Type de service CPQ | Addnl PM Visit UPS |
---|
Mode d'installation | Non montable en rack |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.