

Extension de garantie sur site de (1) an pour onduleur Galaxy 6000 de 500 à 600 kVA
WOE1YR-G6-60
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de produit ou équipement | Maintenance |
---|
Type de service CPQ | Prolongation de garantie sur site/1 an |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.