

Maintenance préventive mensuelle 24h/24, 7j/7 sur solutions de refroidissement InRow SC autonomes à refroidissement par air.
WMPMV7X24-AX-14
Spécifications
Type de produit ou équipement | Maintenance |
---|
Equipement inclus | Contrat d'un an Rapport écrit |
---|---|
Type de service CPQ | Stand Alone PM Cooling/Monthly |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.