Front Panel 1 Upflow - Spare Part
WM52697
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
Hauteur | 196 cm |
---|---|
Largeur | 39,3 cm |
Profondeur | 1,9 cm |
Poids du produit | 11 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 215,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 47,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 33,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 37,92 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.