Heater Thermal Cut-Out Switch 60TE13-500100 24V For ACPCW - Spare Part
WF82010
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Hauteur | 5,1 cm |
---|---|
Largeur | 3,8 cm |
Profondeur | 3,8 cm |
Poids du produit | 0,02 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 10,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 10,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,657 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.