Nos marques

Smart-UPS on-line RT - onduleur - 15kVA - convertible tour/rack 12U

SURT15KRMXLI

Vous pouvez envisager le(s) produit(s) équivalent(s) ci-dessous, dont les délais de livraison peuvent être plus rapides.

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 1200-12000 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
3 phases
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W12000 W
Puissance nominale en VA15000 VA
Nombre de prises de courant2 CEI Jumpers
8 CEI 60320 C19
Type de connecteurs de sortieCablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1
Nombre d’unité de rack12U
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCD avec logiciel
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Carte de gestion Web/SNMP
Généralités
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur53,3 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur77,3 cm
Poids du produit247,73 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables0
Compatible USBNo
Entrée
Fréquence du réseau40...70 Hz détection automatique
Nombre de connecteurs d'entrée1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
Limites de la tension d'entrée160...280 V
Courant maximum actuel en entrée par phase90 A
Courant commuté100 A
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 5 % pour une pleine charge
Courant en entrée90 A (monophasé)
30 A par phase (3 phases)
Facteur de puissance de charge0.8
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge0,95
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)12000 W
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
Facteur de crête3:1
Type UPSOn-line Double conversion
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fonctionnement en surcharge60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
By-pass interne (automatique et manuel)
By-pass externe en option
Rendement93 % (en fonctionnement sur batterie)
Puissance configurable max. (VA)15000 VA
Conformité
Certifications du produitVDE
NormesEN/CEI 62040-2
EN/CEI 62040-1-1
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Niveau acoustique50 dBA
Dissipation thermique2800 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées4
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie2,5 H
Nombre de quantité de batterie de rechange4
Informations complémentairesTension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Tension de la batterie+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Puissance de charge de la batterie (Watts)1530 W rated
Puissance de la batterie en VAH3840 VAh runtime
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Option batterieSURT192RMXLBP2 1 7680 VAh
SURT192RMXLBP2 2 11520 VAh
SURT192RMXLBP2 3 15360 VAh
SURT192RMXLBP2 4 19200 VAh
SURT192RMXLBP2 5 23040 VAh
SURT192RMXLBP2 6 26880 VAh
SURT192RMXLBP2 7 30720 VAh
SURT192RMXLBP2 9 38400 VAh
Runtime étendu1
Communication et gestion
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Parasurtenseur et filtrage
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)314,09 kg
Hauteur de l'emballage 199 cm
Largeur de l'emballage 161 cm
Longueur de l'emballage 1100,3 cm
Nb produits dans l'emballage 31
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.