





Smart-UPS On-line SRT Lithium-Ion - onduleur - 1500VA - RM - 230V
SRTL1500RMXLI
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 135-1350 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 1350 W |
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 8 CEI 60320 C13 |
Nombre d’unité de rack | 3U |
Longueur de câble | 1,83 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Li-Ion (Lithium-Ion) |
Equipement fournis | CD avec logiciel Câble de communication CD de documentation Guide d'installation Pieds amovibles Câble USB Carte de garantie |
Sous-catégorie de produits Web | Lithium Ion |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir avec face avant argentée |
---|---|
Hauteur | 12,8 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 59 cm |
Poids du produit | 26,7 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | En rack avec kit |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Position de montage | Horizontal Vertical |
Fréquence du réseau | 40...70 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 160...275 V charge 40% 80...150 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 1350 W |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 2 % |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Facteur de crête | 3:1 |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 1500 VA |
Certifications du produit | CE EAC RCM VDE |
---|---|
Marquage | Marquage CE |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 50 dBA |
Dissipation thermique | 450 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 6 H |
Tension de la batterie | 48 V |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 103 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 585 VAh capacité 622 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 5…10 année(s) |
Option batterie | XBP48RM1U-LI 1 1243 VAh XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh |
Runtime étendu | 1 |
Emplacement disponible | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Taux d'énergie de surintensité | 340 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 44,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 85 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
Poids de l'emballage 1 | 46,86 kg |
Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.