






+ 7
Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - RM - 208/230V HW
SRT5KRMXLW-HW
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 450-4500 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 208 V 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 208 V 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 4500 W |
Puissance nominale en VA | 5000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 Cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 |
Nombre d’unité de rack | 3U |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Matériel de montage en rack Rails de support de montage en rack Pieds amovibles Sonde thermique Manuel utilisateur Carte de garantie Carte de gestion Web/SNMP |
Sous-catégorie de produits Web | High density |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 13 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 71,9 cm |
Poids du produit | 55,79 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
Mode d'installation | Rack montée |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Position de montage | Horizontal |
Fréquence du réseau | 40...70 Hz détection automatique |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |
Limites de la tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi charge) |
Puissance configurable max. (Watts) | 4500 W |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 2 % |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Facteur de crête | 3:1 |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Puissance configurable max. (VA) | 5000 VA |
Certifications du produit | CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) FCC partie 15 classe A IRAM NOM RCM UL 1778 VDE |
---|---|
Marquage | Marquage CE |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 55 dBA |
Dissipation thermique | 931 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 1,5 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Tension de la batterie | 192V |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 560 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 845 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | APCRBC140 |
Option batterie | SRT192RMBP 1 2535 VAh SRT192RMBP 2 4225 VAh SRT192RMBP 3 5915 VAh SRT192RMBP 4 7605 VAh SRT192RMBP 5 9295 VAh SRT192RMBP 6 10985 VAh SRT192RMBP 8 14365 VAh SRT192RMBP 10 17745 VAh |
Runtime étendu | 1 |
Emplacement disponible | 1 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card 3 with environmental monitoring |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 33 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 96 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 61 cm |
Poids de l'emballage 1 | 68,04 kg |
Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications environnementales
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.