






+ 3
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
SRT192RMBP
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Nombre d’unité de rack | 3U |
---|---|
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement inclus | Guide d'installation Carte de garantie |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 13 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 68,27 cm |
Poids du produit | 91 kg |
Mode d'installation | Rack montée |
Normes | OSHPD |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Bloc de batteries autonome |
Tension de la batterie | 192V |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 2 |
Remplacement de batterie | APCRBC140 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 42 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 60 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 100 cm |
Poids de l'emballage 1 | 105,5 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.