Nos marques

Smart-UPS X 3000VA convertible Rack/Tour 230V - yc carte SNMP

SMX3000HVNC

Vous pouvez envisager le(s) produit(s) équivalent(s) ci-dessous, dont les délais de livraison peuvent être plus rapides.

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 270-2700 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale208 V
230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie208 V
220 V
240 V
Puissance nominale en W2700 W
Puissance nominale en VA3000 VA
Input Connection TypeBS1363A Britannique
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type8 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
2 CEI 320 C19
Nombre d’unité de rack4U
Longueur de câble2,44 m
Nombre de câbles1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCD avec logiciel
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Sonde thermique
Manuel utilisateur
Carte de gestion Web/SNMP
Généralités
Nombre de modules d'alimentation2400
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Sous-catégorie de produits WebNetwork card pre-installed
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur43,2 cm
Largeur17,8 cm
Profondeur48,3 cm
Poids du produit38,64 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables1
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée140...280 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)3000 VA
Puissance configurable max. (Watts)2700 W
Temps de transfert2-4 ms
6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitC-Tick
CE
CSA
EAC
GOST
IRAM
VDE
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Niveau acoustique55 dBA
Dissipation thermique184 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Runtime étendu1
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Remplacement de batterieAPCRBC143action_new_window
Puissance de la batterie en VAH738 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)245 W nominal
Option batterieSMX120BP 1 2214 VAh
SMX120BP 2 3690 VAh
SMX120BP 3 5166 VAh
SMX120BP 4 6642 VAh
SMX120BP 6 9594 VAh
SMX120BP 8 12546 VAh
SMX120BP 10 15498 VAh
Communication et gestion
Fonction alarmeAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Fonction alarmeÉcran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité645 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 133 cm
Largeur de l'emballage 158,6 cm
Longueur de l'emballage 163,3 cm
Poids de l'emballage 147,73 kg
Produits par niveaux palette2
Nombre de palettes4
Garantie contractuelle
Garantie3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie, Garanties étendues en option, optional on-site warranties available
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.