Nos marques

Smart-UPS X - onduleurs line interactive court - 2200VA - carte réseau - schuko

SMX2200HVNC

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Boutiques en ligne
arrow2_down

Logiciels compatibles

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 198-1980 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale208 V
230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale208 V
230 V
Autre tension de sortie208 V
220 V
240 V
Puissance nominale en W1980 W
Puissance nominale en VA2200 VA
Input Connection TypeBS1363A Britannique
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type8 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
2 CEI 320 C19
Nombre d’unité de rack4U
Longueur de câble2,00 m
Nombre de câbles1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCD avec logiciel
CD de documentation
Guide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Sonde thermique
Câble USB
Carte de gestion Web/SNMP
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur43,2 cm
Largeur17,8 cm
Profondeur48,3 cm
Poids du produit38,56 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables1
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée140...280 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)2200 VA
Puissance configurable max. (Watts)1980 W
Temps de transfert6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitCE
CSA
EAC
IRAM
RCM
VDE
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Niveau acoustique55 dBA
Dissipation thermique150 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
Runtime étendu1
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Remplacement de batterieAPCRBC143action_new_window
Puissance de la batterie en VAH702 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)233 W nominal
Option batterieSMX120BP 1 2106 VAh
SMX120BP 2 3510 VAh
SMX120BP 3 4914 VAh
SMX120BP 4 6318 VAh
SMX120BP 6 9126 VAh
SMX120BP 8 11934 VAh
SMX120BP 10 14742 VAh
Communication et gestion
Fonction alarmeAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Fonction alarmeÉcran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité645 J
FiltrageAntiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 133 cm
Largeur de l'emballage 163,3 cm
Longueur de l'emballage 158,6 cm
Poids de l'emballage 147,63 kg
Produits par niveaux palette2
Nombre de palettes4
Garantie contractuelle
Garantie3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.