Nos marques

Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V

SMX1500RMI2U

battery type:

input voltage:

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 120-1200 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Tension de sortie principale230 V
Puissance nominale en W1200 W
Puissance nominale en VA1500 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
Nombre de prises de courant8 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
Nombre d’unité de rack2U
Longueur de câble1,83 m
Nombre de câbles1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCD avec logiciel
CD de documentation
Guide d'installation
Rails de support de montage en rack
Pieds amovibles
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Câble USB
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Sous-catégorie de produits WebCourse prolongée
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur8,9 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur49 cm
Poids du produit24,82 kg
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Entrée
Courant commuté10 A
Limites de la tension d'entrée151...302 V réglable
160...286 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)1500 VA
Puissance configurable max. (Watts)1200 W
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitCE
RCM
VDE
EAC
Environnement
Niveau acoustique40 dBA
Dissipation thermique133 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de fonctionnement0…45 °C
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Puissance de la batterie en VAH311 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)103 W rated
Option batterieSMX48RMBP2U 1 933 VAh
SMX48RMBP2U 2 1555 VAh
SMX48RMBP2U 3 2177 VAh
SMX48RMBP2U 4 2800 VAh
SMX48RMBP2U 5 3421 VAh
Communication et gestion
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Emplacement disponible1
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité645 J
FiltrageAntiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)30 kg
Hauteur de l'emballage 124,6 cm
Largeur de l'emballage 158,9 cm
Longueur de l'emballage 162 cm
Nb produits dans l'emballage 38
Garantie contractuelle
Garantie3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.