

1 vidéos
SmartUPS C - batterie Li Ion - 2U Rack faible profondeur - 750VA - SmartConnect
SMTL750RMI2UC
Spécifications
Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 60-600 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 600 W |
Puissance nominale en VA | 750 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 CEI 60320 C13 2 CEI Jumpers |
Nombre d’unité de rack | 2U |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Li-Ion (Lithium-Ion) |
Equipement fournis | Guide d'installation Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Sous-catégorie de produits Web | Lithium Ion |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 8,6 cm |
Largeur | 43,8 cm |
Profondeur | 31,8 cm |
Poids du produit | 17,69 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
Mode d'installation | Rack montée |
Deux poteaux montables | 1 |
Compatible USB | Yes |
Limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |
Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 750 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 600 W |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Certifications du produit | C-Tick CE EAC |
---|---|
Marquage | Marquage GS |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Niveau acoustique | 41 dBA |
---|---|
Dissipation thermique | 70 Btu/h |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
Température ambiante de stockage | -10…40 °C |
Altitude de stockage | 0,00…7620,00 m |
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Runtime étendu | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Conception durée de vie de la batterie | 5…10 année(s) |
Durée de vie de la batterie | 8…10 année(s) |
Puissance de la batterie en VAH | 153 VAh runtime 120 VAh capacité |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 51 W nominal |
Fonction alarme | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Emplacement disponible | 1 |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 645 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 22,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 47,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 58,4 cm |
Poids de l'emballage 1 | 18,6 kg |
Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.