Nos marques

SmartUPS C - batterie Li Ion - 2U Rack faible profondeur - 1000VA - SmartConnect

SMTL1000RMI2UC

Boutiques en ligne

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 80-800 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W800 W
Puissance nominale en VA1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
output connection type6 CEI 60320 C13
Nombre d’unité de rack2U
Nombre de câbles1
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement fournisGuide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble USB
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Sous-catégorie de produits WebLithium Ion
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur8,6 cm
Largeur43,8 cm
Profondeur31,8 cm
Poids du produit16,33 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables1
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée151...302 V réglable
160...280 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)1000 VA
Puissance configurable max. (Watts)800 W
Temps de transfert6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitC-Tick
CE
EAC
RCM
MarquageMarquage GS
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Niveau acoustique41 dBA
Dissipation thermique70 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-10…40 °C
Altitude de stockage0,00…7620,00 m
Humidité relative0…95 % sans condensation
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Informations complémentairesTension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Durée de vie de la batterie8…10 année(s)
Puissance de la batterie en VAH239 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)79 W nominal
Communication et gestion
AlarmeAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Emplacement disponible1
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité680 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 122,9 cm
Largeur de l'emballage 147,2 cm
Longueur de l'emballage 158,4 cm
Poids de l'emballage 118,6 kg
Garantie contractuelle
Garantie5 ans réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.